17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクター スリムジムコンテナ用フタ ボトル/缶廃棄用 グリーン 2692-8806

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エレクター スリムジムコンテナ用フタ ボトル/缶廃棄用 グリーン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2692-8806

2018年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・分別回収に最適なシステムです。
・ビンやペットボトル、缶の廃棄に適したトップです。
【商品仕様】
・タイプ:ボトル/缶用
・色:グリーン
・適合本体:全てのスリムジムコンテナ
・JANコード:0086876147629
・トラスココード:819-4506
・質量:0.5kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト