17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンタッチャブルスクエアコンテナ用ボトル/缶・リサイクルトップ ボトル/缶廃棄用フタ

通常単価(税別)
22,370
税込単価
24,607
通常出荷日:1日目

蓋のみのお届けとなります。本体は別売りです。【材質】ポリエチレン(PE)

  • 商品タイプ
    その他
  • 用途
    ゴミ箱
  • 詳細タイプ
    アンタッチャブルスクエアコンテナ用フタ
  • JANコード
    0086876156546
  • トラスココード
    819-4516
  • 質量(g)
    1300
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • ダークブルー
  • 適合本体
    132.5L、189.3L用

型番:

279165
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

279165の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
ゴミ箱
詳細タイプ
アンタッチャブルスクエアコンテナ用フタ
JANコード
0086876156546
トラスココード
819-4516
質量(g)
1300
材質1
ポリエチレン(PE)
ダークブルー
適合本体
132.5L、189.3L用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
279165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,370
( 24,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

蓋のみのお届けとなります。
本体は別売りです。
【材質】ポリエチレン(PE)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンタッチャブルスクエアコンテナ用ボトル/缶・リサイクルトップ ボトル/缶廃棄用フタの型番279165のページです。 型番279165に関する仕様情報を記載しております。
アンタッチャブルスクエアコンテナ用ボトル/缶・リサイクルトップ ボトル/缶廃棄用フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンタッチャブルスクエアコンテナ用ボトル/缶・リサイクルトップ ボトル/缶廃棄用フタ
アンタッチャブルスクエアコンテナ用スウィングトップ スウィング式フタ
ラウンドブルートコンテナ 用フタ
ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ ドーム型フタ 166.6L用 レッド・グレー
アンタッチャブルスクエアコンテナ(本体)7タイプ
ラウンドブルートコンテナ 166.6L本体
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格22,37011,653 -8,76627,93812,069 -13,285 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプその他-その他その他ゴミ箱ゴミ箱
用途ゴミ箱-ゴミ箱ゴミ箱ペールタイプペールタイプ
詳細タイプアンタッチャブルスクエアコンテナ用フタ-ラウンドブルートコンテナ用フタラウンドブルートコンテナ用フタ--
JANコード0086876156546-----
トラスココード819-4516-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト