17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SK225用ベルト 26843-09612
  • SK225用ベルト

SK225用ベルト

通常単価(税別)
11,249
税込単価
12,374
通常出荷日:8日目

【特長】・オイルスキマー用の交換用ベルトです。・適用機種は SK225です。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    オイルスキマーベルト
  • 本体/オプション (mm)
    オプション
  • トラスココード
    106-0046
  • 質量(g)
    50.000
  • 本体寸法(mm)幅
    20

型番:

26843-09612
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

26843-09612の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
オイルスキマーベルト
本体/オプション(mm)
オプション
トラスココード
106-0046
質量(g)
50.000
本体寸法(mm)幅
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
26843-09612
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,249
( 12,374 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】・オイルスキマー用の交換用ベルトです。・適用機種は SK225です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SK225用ベルトの型番26843-09612のページです。 型番26843-09612に関する仕様情報を記載しております。
SK225用ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK225用ベルト
SK213用ベルト
SK535用ベルト
オイルスキマー 油水分離タンク
油水分離機(油水分離・固液分離)
油水分離機オイルスキマー
メーカーキソーキソーキソーキソー寺田ポンプ製作所キソー
通常価格11,24911,24914,99920,549319,29872,499 -
通常出荷日8日目7日目8日目10日目4日目8日目〜
商品タイプその他-その他その他油水分離機油水分離機
詳細タイプオイルスキマーベルト-オイルスキマーベルト---
本体/オプション(mm)オプション-オプション本体-本体
トラスココード106-0046106-0047106-0050457-9216--
質量(g)50.00040.000130.0002000.0--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油水分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト