ファクトリーサプライ用品技術窓口

通気孔付きスリムジムコンテナ アンタッチャブルトップ ヒンジ付・取手付フタ

通常単価(税別)
11,985
税込単価
13,184
通常出荷日:2日目

【特長】・通気孔付きスリムジムコンテナ専用です。適合本体:全てのスリムジムコンテナ材質1:ポリエチレン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 用途
    ゴミ箱
  • 詳細タイプ
    ヒンジ付・取手付フタ
  • 適合本体
    全てのスリムジムコンテナ
  • ブラック
  • JANコード
    0086876186413
  • トラスココード
    819-4503
  • 質量(g)
    700.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 蓋のみのお届けとなります。本体は別売りです。

型番:

267407
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

267407の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
ゴミ箱
詳細タイプ
ヒンジ付・取手付フタ
適合本体
全てのスリムジムコンテナ
ブラック
JANコード
0086876186413
トラスココード
819-4503
質量(g)
700.0
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
267407
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,985
( 13,184 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気孔付きスリムジムコンテナ専用です。
適合本体:全てのスリムジムコンテナ
材質1:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 蓋のみのお届けとなります。本体は別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

通気孔付きスリムジムコンテナ アンタッチャブルトップ ヒンジ付・取手付フタの型番267407のページです。 型番267407に関する仕様情報を記載しております。
通気孔付きスリムジムコンテナ アンタッチャブルトップ ヒンジ付・取手付フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
通気孔付きスリムジムコンテナ アンタッチャブルトップ ヒンジ付・取手付フタ
ラウンドブルートコンテナ 用フタフタ
ブルートコンテナ ドーリー
ラウンドブルートコンテナ(本体)208.2L ブラック
スクエアブルートコンテナ 151.4L本体
サービスワゴン Xカート 本体
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格11,9857,89513,75922,08618,10323,941 -
通常出荷日2日目4日目4日目1日目4日目1日目〜
商品タイプその他その他ゴミ箱ゴミ箱--
用途ゴミ箱-ゴミ箱ペールタイプ--
詳細タイプヒンジ付・取手付フタラウンドブルートコンテナ用フタドーリー---
適合本体全てのスリムジムコンテナ208.2L用2620・2632・2643・2655---
ブラックブラックブラックブラックグレーブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト