17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヘン ノズルピカ スパッタ付着防止剤 2670-005

ダイヘン ノズルピカ スパッタ付着防止剤

通常単価(税別)
1,039
税込単価
1,143
通常出荷日:4日目

【特長】・缶入りゼリー状です・スパッタ付着を防ぎ、ガスの乱流発生を防止し、溶接欠陥の発生未然に防止・溶...

詳細を確認
  • 種類
    ハケ塗り
  • JANコード
    4582132640249
  • 質量(g)
    2610.000
  • トラスココード
    136-3647

型番:

2670-005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2670-005の仕様・寸法情報

種類
ハケ塗り
JANコード
4582132640249
質量(g)
2610.000
トラスココード
136-3647

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2670-005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,039
( 1,143 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・缶入りゼリー状です
・スパッタ付着を防ぎ、ガスの乱流発生を防止し、溶接欠陥の発生未然に防止
・溶接スパッタ付着を防止して消耗部品の耐久性を上げます
【用途】
・CO2/MAG溶接
・保護剤
【商品仕様】
・缶入り内容量(g):200
・販売単位(缶):10
・ダイヘン ノズルピカ スパッタ付着防止剤
・JANコード:4582132640249
・質量:2610g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘン ノズルピカ スパッタ付着防止剤の型番2670-005のページです。 型番2670-005に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘン ノズルピカ スパッタ付着防止剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘン ノズルピカ スパッタ付着防止剤
ノズルピカ
スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)
スパッタ付着防止剤 トーチクリーン 21F
スパッタ付着防止剤スパノン(ステンレス鋼用) 白
スパッタ付着防止剤スパノン(軟鋼・高張力鋼用)
メーカーダイヘンダイヘンタセトイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)タセトタセト
通常価格1,0392,2044,641 -2,0633,6155,604 -
通常出荷日4日目8日目4日目9日目4日目1日目〜
種類ハケ塗りスプレーハケ塗りスプレースプレーハケ塗り
JANコード45821326402494582132640256----
質量(g)2610.0003500.000----
トラスココード136-3647136-3633----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタ付着防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト