17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ ドーム型フタ 166.6L用 レッド・グレー

通常単価(税別)
27,938
税込単価
30,732
通常出荷日:4日目

【特長】ポリエチレン製(PE)のラウンドブルートコンテナ用ドームトップ、ドーム型のフタです。カラーはレ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 用途
    ゴミ箱
  • 詳細タイプ
    ラウンドブルートコンテナ用フタ
  • 質量(g)
    5500.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm)
    321
  • 外径(mm)
    630
  • 適合本体
    166.6L用

型番:

26478875
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

26478875の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
ゴミ箱
詳細タイプ
ラウンドブルートコンテナ用フタ
JANコード
0086876148718
トラスココード
819-4452
質量(g)
5500.0
材質1
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
321
グレー
外径(mm)
630
適合本体
166.6L用
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
26478875

JANコード

トラスココード

最小発注数量
0086876148718
819-4452
グレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,938
( 30,732 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリエチレン製(PE)のラウンドブルートコンテナ用ドームトップ、ドーム型のフタです。
カラーはレッド、グレー。
本体は別売です。
【適合本体】166.6L用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ ドーム型フタ 166.6L用 レッド・グレーの型番26478875のページです。 型番26478875に関する仕様情報を記載しております。
ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ ドーム型フタ 166.6L用 レッド・グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドブルートコンテナ用ドームトップ ドーム型フタ 166.6L用 レッド・グレー
ラウンドブルートコンテナ 用フタ
ラウンドブルートコンテナ 166.6L本体
スリムジムコンテナ (通気孔付)
スリムジム ステップオンコンテナ ステンレスタイプ
スリムジムアンダーカウンター
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイドラバーメイド
通常価格27,9388,76613,285 -22,76250,6456,229
通常出荷日4日目2日目1日目〜2日目1日目4日目
商品タイプその他その他ゴミ箱ゴミ箱--
用途ゴミ箱ゴミ箱ペールタイプペールタイプ--
詳細タイプラウンドブルートコンテナ用フタラウンドブルートコンテナ用フタ----
質量(g)5500.01900.05600.03500-3500
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ステンレス-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト