ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ケルヒャー サーフェスクリーナー

通常単価(税別)
80,02569,173
税込単価
88,02876,090
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・専用のノズルが必要となります。(別売)・使用できるアクセサリーかご確認ください。【用途】・水...

詳細を確認

型番:

26429970
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

26429970の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4039784864245
トラスココード
793-9108
奥行(mm)
360
高さ(mm)
155
適合機種
プラスチック製(HD用)
幅(mm)
335
質量(g)
2300
品名
サーフェスクリーナー FR30P
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
26429970
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,02569,173
( 76,090 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用のノズルが必要となります。(別売)
・使用できるアクセサリーかご確認ください。
【用途】
・水はね無しで強力に床面を洗浄
・床洗浄を行う際、2時汚染防止したい場合に使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー サーフェスクリーナーの型番26429970のページです。 型番26429970に関する仕様情報を記載しております。
ケルヒャー サーフェスクリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー サーフェスクリーナー
床洗浄機用スクイジーセット 耐油性 435mm ストレート
床洗浄機用アクセサリー ローラーブラシ550mm標準
床洗浄機用強アルカリ性原液 6.295-545.0
床洗浄機用スクイジーゴム 4.037-035.0(耐油性)
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格80,0259,000 -19,68812,19811,0002,578,125
通常出荷日4日目1日目〜9日目1日目9日目19日目
商品タイプその他その他その他その他その他床洗浄機
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
JANコード4039784864245-4054278310787403978447509040397849746924515413009275
トラスココード793-9108-378-2766326-9977311-8412429-0349
奥行(mm)360-5902404651130

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト