ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ポリテナーコック付 20L広口

ポリテナーコック付 20L広口 2642
通常単価(税別)
5,301
税込単価
5,831
通常出荷日:7日目

【特長】・コックの付いた広口のタンクです。【用途】・液体の輸送、保管に便利です。

詳細を確認

型番:

2642
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2642の仕様・寸法情報

トラスココード
557-6377
質量(g)
2000.0
材質1
ポリエチレン●ポリプロピレン
-
-

商品情報

商品仕様

【型番:2642】
・口径(mm):Φ96
・材質:ポリエチレン、ポリプロピレン

型番リスト

表示件数
型番
2642
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,301
( 5,831 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コックの付いた広口のタンクです。
【用途】
・液体の輸送、保管に便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリテナーコック付 20L広口の型番2642のページです。 型番2642に関する仕様情報を記載しております。
ポリテナーコック付 20L広口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリテナーコック付 20L広口
サンプラ PE広口瓶 20mL (400本入)
サンプラ PE広口遮光瓶 10L (8本入)
サンプラ ブックボトルコック付き 10L
サンプラ ブックボトルコック付き 5L
サンプラ PPボトル細口 2L (30本入)
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格5,30118,99319,9284,6603,45920,448
通常出荷日7日目7日目7日目4日目2日目6日目
トラスココード557-6377816-2594557-6393557-5303557-5281816-2578
質量(g)2000.03900.08000.0700670.0005500.0
材質1ポリエチレン●ポリプロピレン--本体・コック:ポリプロピレンキャップ・中栓:ポリエチレン本体・コック:ポリプロピレンキャップ・中栓:ポリエチレン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト