17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 耐寒性

  • ちょう度

  • 使用温度(℃)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 容量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
関連

種類

耐寒性

ちょう度

使用温度

(℃)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

容量

(kg)

用途

特長

材質

内容量

RoHS?最小発注数量

-

-
-
-
-
4906725264061
868-2328
16000.0
-
16
-
-
-
-
-
1個

-

ジャバラ
淡褐色
No.1
-20~130
4906725264122
335-2030
410
主成分:鉱物油、リチウム石けん、潤滑油添加剤
0.4
車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。
耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリスに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリスです。
鉱物油、リチウム石けん、潤滑油添加剤
1本(400g)
10
2個

-

-
-
-
-
4906725264160
868-2329
16000.0
-
16
-
-
-
-
-
1個
ジャバラ
淡褐色
No.2
-20~130
4906725264221
335-2048
410
主成分:鉱物油、リチウム石けん、潤滑油添加剤
-
車両、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギアに。
耐熱性、耐水性、せん断性などに優れる汎用性の高いリチウムグリスに、極圧剤(EP剤)を配合し、焼付防止性を高めた鉱物油ベースのグリスです。
鉱物油、リチウム石けん、潤滑油添加剤
1本(400g)
10
3個

-

-
-
-
-
4906725264269
868-2330
16000.0
-
16
-
-
-
-
-
1個

-

-
-
-
-
4906725264368
868-2331
16000.0
-
16
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,391
( 24,630 )
6日目
820
( 902 )
1日目
20,692
( 22,761 )
6日目
837
( 921 )
1日目
22,391
( 24,630 )
11日目
22,391
( 24,630 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極圧添加剤配合の焼付き防止性に優れたリチウム石けんグリース
・荷重のかかる建設機械などの汎用グリースとして最適
【用途】
・車輌、建機などで高荷重の軸受、摺動部、ピン、ギヤに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
様々な機械整備
5
満足度:5.0
番手2を長年使用していますが、全く問題有りませんでした。 ミスミさんでは蛇腹タイプのものが単品購入出来るので有難いです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)
モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)
モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg
ミスミ リチウム万能グリス
転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 高荷重・耐水用)STABURAGS-NBU
TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤ミスミクリューバー(NOKクリューバー)トラスコ中山
通常価格820-9,942 -1,9485,84123,185 -960
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目在庫品1日目9日目〜1日目
耐水性
耐熱性×
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト