17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピカール グラスターSG-1000 500ml 26313

ピカール グラスターSG-1000 500ml

通常単価(税別)
2,326
税込単価
2,559
通常出荷日:4日目

【特長】・本品(500ml)で約500Lの洗浄液ができる1000倍希釈タイプです。・油汚れ、手あか、た...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    ガラス用
  • JANコード
    4904178263136
  • トラスココード
    135-3013
  • 質量(g)
    580.000
  • 材質1
    界面活性剤配合
  • 容量(ml)
    500

型番:

26313
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

26313の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
ガラス用
JANコード
4904178263136
トラスココード
135-3013
質量(g)
580.000
材質1
界面活性剤配合
容量(ml)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
26313
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,326
( 2,559 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本品(500ml)で約500Lの洗浄液ができる1000倍希釈タイプです。
・油汚れ、手あか、たばこのヤニなどの頑固な汚れをすばやく浸透・分解・除去します。
・スクイージーの動きもスムーズでムラなく洗浄できます。
・水切れが良好です。
【用途】
・スクイージー専用ガラスクリーナーに。
・オフィスビル、ホテル、レストラン、店舗などの窓ガラス、出入口のガラス、ショーウインドー、ショーケース、鏡などをスクイジーでクリーニングする場合のご使用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ピカール グラスターSG-1000 500mlの型番26313のページです。 型番26313に関する仕様情報を記載しております。
ピカール グラスターSG-1000 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピカール グラスターSG-1000 500ml
ピカール グラスターゾルオート 420ml
ピカール 仏壇クリーナー 210ml
ピカール 仏壇クリーム 150g
ガラスクリーナー グラスタースプレー
ガラス&銀器クリーナー グラスターポリッシュ
メーカー日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業日本磨料工業
通常価格2,3261,1341,190641474570
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナークリーナークリーナークリーナー
用途ガラス用ガラス用その他その他ガラス用ガラス用
JANコード490417826313649041784000054904178330005490417832000649041782660074904178210000
トラスココード135-3013135-3014199-0142197-7432322-2381293-8880
質量(g)580.000496.000245.000196.000610.000360.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト