17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一般用リチウムグリース スミグリスBG 缶入リ

通常単価(税別)
4,00521,552
税込単価
4,40623,707
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・汎用のリチウムグリースです。・精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。【用途...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 淡褐色
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~130
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 耐水性

  • 耐熱性

  • ちょう度

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 容量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

耐水性

耐熱性

ちょう度

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

容量

(kg)

最小発注数量
No.1
4906725262760
868-2325
-
-
16
1個
No.2
4906725262852
836-3284
2800
主成分:鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤
2.5
2個
No.2
4906725262869
868-2326
-
-
16
1個
No.3
4906725262951
836-3285
2800
主成分:鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤
2.5
2個
×
×
No.3
4906725262968
868-2327
-
-
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,552
( 23,707 )
6日目
4,005
( 4,406 )
4日目
19,740
( 21,714 )
6日目
4,005
( 4,406 )
2日目
21,552
( 23,707 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用のリチウムグリースです。
・精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
【用途】
・車輌、建機の軸受、摺動部に。
・工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 作業台用ゴムマット 画像

    トラスコ中山

    作業台用ゴムマット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般用リチウムグリース スミグリスBG 缶入リのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般用リチウムグリース スミグリスBG 缶入リ
一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ
スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)
リチウムグリス
TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプ
ミスミ リチウム万能グリス
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤エーゼットトラスコ中山ミスミ
通常価格4,005-599 -820 -1,1164,886 -5,841
通常出荷日2日目〜1日目1日目〜4日目1日目在庫品1日目
種類ジャバラ--ジャバラ
耐食性××---
耐アルカリ性××----
耐寒性××--
淡褐色淡褐色----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト