ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

カンツール シングルサイズ・ムニボール400mm エアホース10m

カンツール シングルサイズ・ムニボール400mm エアホース10m 262-137
通常単価(税別)
156,616
税込単価
172,278
通常出荷日:5日目

【特長】・下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。・プラグ中心に水を...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

262-137
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

262-137の仕様・寸法情報

形状
タイプ
その他キャップ
キャップ材質
ゴム
最小~最大使用管径(mm)
356~413
質量(g)
15000
トラスココード
523-6339
材質
本体:天然ゴム
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
262-137
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,616
( 172,278 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。
・プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。

【商品仕様】
・使用管径356~413mm
・トラスココード:523-6339
・質量:15kg
【材質/仕上】
・本体:天然ゴム

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カンツール シングルサイズ・ムニボール400mm エアホース10mの型番262-137のページです。 型番262-137に関する仕様情報を記載しております。
カンツール シングルサイズ・ムニボール400mm エアホース10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンツール シングルサイズ・ムニボール400mm エアホース10m
カンツール シングルサイズ・ロングテストボール50mm
カンツール シングルサイズ・ロングテストボール75mm
カンツール メカニカルプラグ G50mmセット(10個入り)
カンツール メカニカルプラグ G75mmセット(10個入り)
M20x30mm スクリューキャップ[10個]
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールエスコ
通常価格156,61616,18720,65016,53822,3131,600
通常出荷日5日目5日目5日目3日目5日目1日目
形状
タイプその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップ
キャップ材質ゴムゴムゴムゴムゴム樹脂
最小~最大使用管径(mm)356~41344~5770~83---
質量(g)150005108509001700-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト