17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

管内止水用品 シングルサイズ・ムニボール

通常単価(税別)
47,794102,374
税込単価
52,573112,611
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです・プラグ中心に水を排...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像です。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,794
( 52,573 )
5日目
54,925
( 60,418 )
1日目
62,999
( 69,299 )
1日目
78,383
( 86,221 )
1日目
102,374
( 112,611 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです
・プラグ中心に水を排出するバイパスがついております

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管内止水用品 シングルサイズ・ムニボールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管内止水用品 シングルサイズ・ムニボール
管内止水用品 シングルサイズ・テストボール
カンツール シングルサイズ・ムニボール400mm エアホース10m
カンツール シングルサイズ・ロングテストボール50mm
カンツール シングルサイズ・ロングテストボール75mm
茶色ビスキャップS No.2 十字穴用
メーカーカンツールカンツールカンツールカンツールカンツールSUNCO
通常価格47,794-8,428 -156,61616,18720,650211
通常出荷日1日目〜1日目〜5日目5日目5日目1日目
形状
タイプその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップその他キャップ
よく一緒に購入される商品

キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング