ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 強力油汚れ用洗浄剤 スーパーブレークアップTG 600ml

通常単価(税別)
943
税込単価
1,037
通常出荷日:1日目

【特長】・フライヤー、オーブンまわりなどの焼き付いた油汚れ用洗剤です。・粘性のある洗剤が垂直面の汚れに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • JANコード
    4536735260663
  • トラスココード
    135-4952
  • 質量(g)
    770.000
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、増粘剤
  • 容量(ml)
    600
  • 希釈倍率
    原液
  • pH値
    12

ご注意

  • 使えないもの:アルミニウム・銅・真ちゅう・クロムメッキ等の金属製品、ガラス、塗装面、電子調理機器
  • 使えないもの:アルミニウム・銅・真ちゅう・クロムメッキ等の金属製品、ガラス、塗装面、電子調理機器

型番:

26066
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

26066の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
住居用
JANコード
4536735260663
トラスココード
135-4952
質量(g)
770.000
材質1
主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、増粘剤
容量(ml)
600
希釈倍率
原液
pH値
12
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
26066
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
943
( 1,037 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フライヤー、オーブンまわりなどの焼き付いた油汚れ用洗剤です。
・粘性のある洗剤が垂直面の汚れにもしっかり浸透、強力に分解します。
・フォームタイプの洗剤と専用スプレーで、洗剤の飛び散りを防ぎます。
・使いやすいトリガータイプなので、洗剤が手に付かず手荒れを防ぎます。
【用途】
・フライヤー、オーブン周り等の油汚れの洗浄
【材質】
・主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、増粘剤

ご注意

  • 使えないもの:アルミニウム・銅・真ちゅう・クロムメッキ等の金属製品、ガラス、塗装面、電子調理機器
  • 使えないもの:アルミニウム・銅・真ちゅう・クロムメッキ等の金属製品、ガラス、塗装面、電子調理機器

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーバイエス 強力油汚れ用洗浄剤 スーパーブレークアップTG 600mlの型番26066のページです。 型番26066に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 強力油汚れ用洗浄剤 スーパーブレークアップTG 600mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 強力油汚れ用洗浄剤 スーパーブレークアップTG 600ml
シーバイエス 便座除菌クリーナー ピュアレット 300ml
シーバイエス 浴室用洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナーC 18L
シーバイエス パイプクリーナー パイプクリアジェル 2L
シーバイエス 中性洗剤 ティーポールブルーナチュラルC 5L
鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格9431,81611,4231,0635,51415,375
通常出荷日1日目4日目6日目1日目5日目1日目
商品タイプ洗剤-クリーナークリーナー洗剤洗剤
用途住居用-住居用住居用住居用-
JANコード453673526066345367350417294536735175998453673536526945367351781594536735043570
トラスココード135-4952135-4905135-4923135-4922135-4964409-6916
質量(g)770.000300.00019000.02000.05000.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト