17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 洗浄剤 ブレークアップS

通常単価(税別)
5,36314,102
税込単価
5,89915,512
通常出荷日:1日目

【特長】・ラード、ヘッド、食用油などの落ちにくい油脂類の汚れをすばやく落とす油脂専用強力クリーナーです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    住居用
  • 材質1
    主成分:界面活性剤、安定化剤、溶剤、けい酸塩
  • 希釈倍率
    10~50倍
  • 使用濃度
    20倍(標準)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 容量(L)

  • 容量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(L)

容量(kg)

最小発注数量
4536735260571
836-4608
20000.0
18
19.37
1個
4536735301090
836-4609
5700.0
5
5.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,102
( 15,512 )
1日目
5,363
( 5,899 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラード、ヘッド、食用油などの落ちにくい油脂類の汚れをすばやく落とす油脂専用強力クリーナーです。
・シリケート緩衝作用により、液の老化を防ぐので洗浄力がいつまでも維持され、しかも高濃度なので経済的です。
・強力な脱脂力、洗浄力で、すばやく完全に頑固な汚れを落とします。
・10~50倍の希釈で使用します。
【用途】
・キッチン内のさまざまな汚れの洗浄。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーバイエス 洗浄剤 ブレークアップSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 洗浄剤 ブレークアップS
シーバイエス 強力油汚れ用洗浄剤 スーパーブレークアップTG 600ml
シーバイエス パイプクリーナー パイプクリアジェル 2L
シーバイエス 浴室用洗浄剤 手肌にやさしいバスクリーナーC 18L
シーバイエス 中性洗剤 ティーポールブルーナチュラルC 5L
洗浄剤 グリーンプラスマルチクリーナー
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格5,363-9431,06311,4235,51411,483
通常出荷日1日目1日目1日目6日目5日目1日目
商品タイプ洗剤洗剤クリーナークリーナー洗剤洗剤
用途住居用住居用住居用住居用住居用住居用
材質1主成分:界面活性剤、安定化剤、溶剤、けい酸塩主成分:界面活性剤、水酸化ナトリウム、溶剤、増粘剤主成分:次亜塩素酸ナトリウム、水酸化カリウム、界面活性剤主成分:界面活性剤、溶剤、金属イオン封鎖剤、特殊ポリマー主成分:界面活性剤、安定化剤、水主成分:界面活性剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤
希釈倍率10~50倍原液---10倍、50倍
使用濃度20倍(標準)-----

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト