ファクトリーサプライ用品技術窓口

海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型

通常単価(税別)
262,746
税込単価
289,021
通常出荷日:8日目

【特長】・すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です・接液部に対...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    自吸式
  • 材質1
    ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 材質2
    羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
  • 材質3
    主軸:SUS316

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

50TPSPZ-15033B-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50TPSPZ-15033B-Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
自吸式
吐出量(l/min)
192/300
全揚程(m)
17/14
トラスココード
289-0907
質量(g)
36000
材質1
ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)
周波数(Hz)
60
出力(kW)
1.5
電源(V)
三相200
電流(A)
-
使用可能水質
-
材質2
羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)
材質3
主軸:SUS316
材質4
フランジ:SCS14
口径(mm)吸込/吐出
50×50
-
-

絞り込み条件

  • 吐出量(l/min)

  • 全揚程(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 周波数(Hz)

  • 出力(kW)

  • 電源(V)

  • 電流(A)

  • 使用可能水質

  • 材質4

  • 口径(mm)吸込/吐出

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
50TPSPZ-15033B-P

吐出量

(l/min)

全揚程

(m)

トラスココード

質量(g)

周波数(Hz)

出力(kW)

電源(V)

電流(A)

使用可能水質

材質4

口径(mm)吸込/吐出

最小発注数量
192/300
17/14
289-0907
36000
60
1.5
三相200
-
-
フランジ:SCS14
50×50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
262,746
( 289,021 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です
・接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました
・ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました
・モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました
・メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました
・全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です
【用途】
・養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用
・海水の循環用
・海水のろ過設備用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型の型番50TPSPZ-15033B-Pのページです。 型番50TPSPZ-15033B-Pに関する仕様情報を記載しております。
海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
海水用自吸式うず巻ポンプ TPSPZ型
ラインポンプ 60HZ 0.4KW
浅井戸用自動ポンプ WTシリーズ
浅井戸・加圧給水用[自動]ミニタンク式ポンプ
排水ハンディポンプ 18V
残水吸排水用スイープポンプ"LSP型" 電動式
メーカー鶴見製作所寺田ポンプ製作所日立アプライアンス日立アプライアンスミルウォーキー(MILWAUKEE)鶴見製作所
通常価格262,746162,922114,095 -94,829 -54,80083,508
通常出荷日8日目11日目9日目〜5日目9日目2日目
商品タイプ自吸式-電動式自吸式電動式電動式
材質1ポンプケーシング:樹脂(ガラス繊維入り)-----
材質2羽根車:樹脂(ガラス繊維入り)-----
材質3主軸:SUS316-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト