ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TBC ステンレス プラグ 1

TBC ステンレス プラグ 1 25-SUS-P
通常単価(税別)
1,057
税込単価
1,163
通常出荷日:4日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)25・呼び径(B)1・L(mm)21・H(mm)2...

詳細を確認

型番:

25-SUS-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25-SUS-Pの仕様・寸法情報

JANコード
4582110443107
トラスココード
812-8047
質量(g)
56.000
材質1
ステンレス(SCS13A)

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量(g)材質1
25-SUS-P4582110443107812-804756.000ステンレス(SCS13A)

型番リスト

表示件数
型番
25-SUS-P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,057
( 1,163 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)25
・呼び径(B)1
・L(mm)21
・H(mm)26
・TBC ステンレス プラグ 1
・JANコード:4582110443107
・トラスココード:812-8047
・質量:56g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13A)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TBC ステンレス プラグ 1の型番25-SUS-Pのページです。 型番25-SUS-Pに関する仕様情報を記載しております。
TBC ステンレス プラグ 1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ステンレス プラグ 1
TBC ステンレス 両長ニップル 1/4X50mm
TBC ステンレス 両長ニップル 1/2X100mm
TBC ステンレス ストリートエルボ 3/4
TBC ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm
TBC ステンレス 両長ニップル 3/8X100mm
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格1,0572244921,806511417
通常出荷日4日目在庫品1日目2日目2日目2日目2日目
JANコード458211044310745821104437494582110443886458211044294045821104439304582110443824
トラスココード812-8047812-8119812-7986812-8029812-8041812-8004
質量(g)56.00030.00090.00098.00080.00080.000
材質1ステンレス(SCS13A)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト