17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

底水・残水排水用水中ポンプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

底水・残水排水用水中ポンプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

25EQS5.4S

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・1~3mmの残水でも始動できる構造を採用しました
・エアーロック防止機能により、作業の中断がなく、迅速に排水します
【用途】
・建築フロアの残水排水
・プール・タンクの底水排水
・マンホールやピット内の残水排水
・地下道などの溜水排水

ご注意

  • 油・海水・有機溶剤などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因となります。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
トラスココード
850-8369
質量(g)
12000.0
材質1
羽根車:FCD500、ケーシング:合成ゴム、メカニカルシールカバー:FC200
口径(mm)
25
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.4
電源(V)
単相100

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト