17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイライト メクラプラグ 25A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

25A-2-B

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
【用途】
・フィッティング用の蓋プラグ
【商品仕様】
・適用本体A・SP・R・T型
・ダイライト メクラプラグ 25A
・質量:60g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

指定中の仕様・寸法情報

質量
60.000g
トラスココード
135-1063
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト