17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ 25800503

TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

通常単価(税別)
804
税込単価
884
通常出荷日:5日目

【特長】・クロス施工時の隙間シール、天井・壁・柱の隙間充てん、各種ボード類の充てん補修に適しています。...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • ホワイト
  • 材質1
    アクリル樹脂系エマルション形
  • 外観
    ペースト状
  • 質量(g)
    500
  • 容量(g)
    500
  • JANコード
    4545384258006
  • トラスココード
    132-5910

型番:

25800503
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25800503の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
ホワイト
材質1
アクリル樹脂系エマルション形
外観
ペースト状
質量(g)
500
容量(g)
500
JANコード
4545384258006
トラスココード
132-5910

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
25800503
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
804
( 884 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロス施工時の隙間シール、天井・壁・柱の隙間充てん、各種ボード類の充てん補修に適しています。
・水性塗料の上塗りができます。
・防カビ剤配合です。
・JAIA F☆☆☆☆です。
・JAIA 4VOC基準適合です。
・新GG自社基準適合の環境接着剤です。
【用途】
・【適用箇所】屋内
【商品仕様】
・容量(g):500
・外観:白色ペースト状
・JANコード:4545384258006
・トラスココード:132-5910
・質量:500g
【材質/仕上】
・アクリル樹脂系エマルション形
【セット内容/付属品】
・付属無し

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブの型番25800503のページです。 型番25800503に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ
接着剤 セメダインホワイト
TILEMENT AC-500 300g
TILEMENT AC-500DT 50g
CH18 500g
木工用速乾 500g
メーカータイルメントセメダインタイルメントタイルメントコニシコニシ
通常価格80412516,3253,777614755
通常出荷日5日目5日目4日目4日目1日目1日目
商品種類シーリング剤-----
ホワイト-----
材質1アクリル樹脂系エマルション形-----
外観ペースト状-----
質量(g)500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト