17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製 254004

ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製

通常単価(税別)
460
税込単価
506
通常出荷日:7日目

【特長】・ポール用ロープ【商品仕様】・サイズ:(ロープ径) 8mm・JANコード:4932134078...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    その他
  • JANコード
    4932134078128
  • トラスココード
    815-1509
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    ビニロン(合成繊維)

型番:

254004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製  製品特長・仕様

254004の仕様・寸法情報

材質(本体)
その他
JANコード
4932134078128
トラスココード
815-1509
質量(g)
2000
材質1
ビニロン(合成繊維)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
254004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460
( 506 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポール用ロープ
【商品仕様】
・サイズ:(ロープ径) 8mm
・JANコード:4932134078128
・トラスココード:815-1509
・質量:2kg
【材質/仕上】
・材 質:ビニロン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製の型番254004のページです。 型番254004に関する仕様情報を記載しております。
ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売) ビニロン製
ユニット 旗竿用ロープ10M ビニロンロープ 7mmФ×10m
旗ポールロープ型
ノボリ用ポール
桃太郎旗 ポール用台/伸縮ポール
ユニット 桃太郎旗ポール用台 ポリ製注水型 380×380×170
メーカー日本緑十字社ユニットサンポールアズワンユニットユニット
通常価格4601,83486,721 -1,3631,047 -4,725 -
通常出荷日7日目4日目11日目1日目4日目1日目〜
材質(本体)その他その他アルミ合金-スチールその他
JANコード4932134078128-----
トラスココード815-1509-----
質量(g)2000-----
材質1ビニロン(合成繊維)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト