17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日の丸セット 254003
  • 日の丸セット

日の丸セット

通常単価(税別)
6,2125,604
税込単価
6,8336,164
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・金球(国旗球)とポール、掲示用の金具が日章旗とセットになり、専用の化粧箱に入れられています。...

詳細を確認
  • 形状
    角型
  • 材質(本体)
    その他
  • JANコード
    4932134074144
  • トラスココード
    815-1508
  • 質量(g)
    700.000
  • 材質1
    旗:綿上金巾
  • 旗寸法縦×横(mm)
    700×1000
  • 材質2
    ポール:硬質塩化ビニール

型番:

254003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

日の丸セット  製品特長・仕様

254003の仕様・寸法情報

形状
角型
材質(本体)
その他
JANコード
4932134074144
トラスココード
815-1508
質量(g)
700.000
材質1
旗:綿上金巾
旗寸法縦×横(mm)
700×1000
材質2
ポール:硬質塩化ビニール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
254003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2125,604
( 6,164 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金球(国旗球)とポール、掲示用の金具が日章旗とセットになり、専用の化粧箱に入れられています。
【用途】
・会社や自宅に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日の丸セットの型番254003のページです。 型番254003に関する仕様情報を記載しております。
日の丸セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日の丸セット
のぼり旗
フラッグ標識ロープ 電線注意
フラッグ標識ロープ 「関係者以外立入禁止」
フラッグ標識ロープ-8 立入禁止
フラッグ標識ロープ
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社
通常価格6,2123,78013,53413,5349,2588,036
通常出荷日2日目1日目〜4日目4日目4日目4日目
形状角型角型三角型三角型三角型三角型
材質(本体)その他ポリエステルその他その他その他その他
JANコード4932134074144-----
トラスココード815-1508-815-1554815-1556815-1557815-1558
質量(g)700.00078.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト