17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アネックス ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ 両丸タイプ135mm

  • 全長 (mm)
    135
  • 材質1
    ステンレス(SUS410)/グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 詳細タイプ

    • JANコード

    • 質量(g)

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    詳細タイプ

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    呼び寸法

    RoHS?最小発注数量
    標準タイプ(平・平)
    4962485095413
    70
    493-6515
    125
    10
    1個
    片丸タイプ(平・丸)
    4962485095420
    70
    828-0669
    150
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,950
    ( 3,245 )
    1日目
    3,000
    ( 3,300 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・対象物を傷つけないように、先端にナイロンカバーが付いています
    ・グリップ部とスプリング部は手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
    ・線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定することに適しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アネックス ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ 両丸タイプ135mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ 両丸タイプ135mm
    ステンレス製プライヤーラバーグリップかしめヤットコ
    ステンレス製ラバーグリップヤットコ
    ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ
    若獅子 丸口やっとこ
    喰切(アメリカンタイプ)
    メーカーANEXANEXANEXANEXアークランド 若獅子KEIBA
    通常価格2,950-3,6981,967 -2,950 -1,7724,637 -
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目5日目1日目
    全長(mm)135160----
    材質1ステンレス(SUS410)/グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂SUS410ステンレス(SUS410)/グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト