17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エルゴハンドルフレキシブルマグネット

通常単価(税別)
5,8357,414特別価格
税込単価
6,4198,155特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・バーコ独自の行程をへて、科学的根拠に基づき、ケガや腱鞘炎の防止に役立つ“エルゴハンドル仕様”...

詳細を確認
  • 材質1
    工具鋼
  • マグネット径(mm)
    10
  • 吸着力(N)
    10
  • 全長(mm)
    535
  • 幅(mm)
    10
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

高さ(mm)

最小発注数量
7314151064495
150.000
791-7805
36
1個
7314150233854
125.000
791-7813
27
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8355,404
( 5,944 )
1日目
7,4145,404
( 5,944 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーコ独自の行程をへて、科学的根拠に基づき、ケガや腱鞘炎の防止に役立つ“エルゴハンドル仕様”のピックアップツールです。
・シャンク部分がフレキシブルに動くので狭い箇所でも届きます。
【用途】
・ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルゴハンドルフレキシブルマグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルゴハンドルフレキシブルマグネット
AP マグネットピックアップツール スリム
ピックアップツール GTP
HAZET 3本爪式ピックアップツール
マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG
LED マグネットバー
メーカーバーコアストロプロダクツ(ワールドツール)ウィザ(旧:グレートツール)HAZETウィザ(旧:グレートツール)SK-11
通常価格5,835-2,8561,208 -12,9611,477 -3,716
通常出荷日1日目1日目2日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目
材質1工具鋼-----
マグネット径(mm)10-----
吸着力(N)10-----
全長(mm)535-----
幅(mm)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットハンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト