17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シブヤ TS-252押え金具10インチ用 252PADHOLDER10
  • シブヤ TS-252押え金具10インチ用

シブヤ TS-252押え金具10インチ用

通常単価(税別)
23,807
税込単価
26,188
通常出荷日:4日目

【特長】・排水処理パットを押え、汚水たれ流しを防ぎます。・TS-255用です。【用途】・ダイモドリル排...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連部品
  • JANコード
    00048286
  • トラスココード
    852-2620
  • 材質1
    スチール
  • 商品タイプ詳細
    TS-252押え金具10インチ用
  • 質量 (kg)
    1.65

型番:

252PADHOLDER10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

252PADHOLDER10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連部品
JANコード
00048286
トラスココード
852-2620
材質1
スチール
商品タイプ詳細
TS-252押え金具10インチ用
質量(kg)
1.65

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
252PADHOLDER10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,807
( 26,188 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水処理パットを押え、汚水たれ流しを防ぎます。
・TS-255用です。
【用途】
・ダイモドリル排水処理用。
【材質】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シブヤ TS-252押え金具10インチ用の型番252PADHOLDER10のページです。 型番252PADHOLDER10に関する仕様情報を記載しております。
シブヤ TS-252押え金具10インチ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シブヤ TS-252押え金具10インチ用
シブヤ 排水処理パット10インチ
シブヤ レジューサーM27-A
シブヤ ドライスイベル M27
シブヤ 真空吸着パット 小型
シブヤ 真空吸着パット 超小型
メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格23,80719,0738,18739,79931,24826,041
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他関連部品-その他関連部品その他関連部品--
JANコード00048286--00492232--
トラスココード852-2620-852-2683852-2634--
材質1スチール--スチール--
商品タイプ詳細TS-252押え金具10インチ用-TS-095専用レジューサーM27-Aドライスイベル--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コアドリル(本体・周辺部品)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト