ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

扶桑 タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒

扶桑 タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒 25193
  • 扶桑 タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒
通常単価(税別)
162
税込単価
178
通常出荷日:8日目

【特長】・タップタッチ用交換部品です。【商品仕様】・エアホースφ6x4・黒・タップタッチ用部品エアホー...

詳細を確認

型番:

25193
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25193の仕様・寸法情報

種類
チューブ・管
トラスココード
810-5697

商品情報

製品仕様

型番トラスココード
25193810-5697

型番リスト

表示件数
型番
25193
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162
( 178 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップタッチ用交換部品です。
【商品仕様】
・エアホースφ6x4
・黒
・タップタッチ用部品エアホースΦ4x2.5黒
・トラスココード:810-5697
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒の型番25193のページです。 型番25193に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
油をエアーで供給する
4
満足度:4.0
スプレーガンの中に入った油をエアーでワークに供給するためにこのエアホースを使いましたが、問題なく使えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 タップタッチ用部品 エアホースΦ4x2.5 黒
扶桑 タップタッチ用チューブ継手 PY4M(φ4.0xφ2.5 ホース用)
扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(φ4.0xφ2.5ホース用)
扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(φ4.0x2.5ホース用L型)
タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品 #1-2 エアノズル(Φ1.2ノズル用)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格1627277896054861,775
通常出荷日8日目3日目8日目8日目8日目8日目
種類チューブ・管固定部品・取付部品固定部品・取付部品固定部品・取付部品固定部品・取付部品ノズル・噴射管
トラスココード810-5697810-5268810-5263810-5267810-5264810-5662

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト