17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 タップタッチ用部品 容器吊金具(Φ12支柱用)

通常単価(税別)
3,299
税込単価
3,629
通常出荷日:8日目

【特長】・タップタッチ用交換部品です。【商品仕様】・タップタッチ用部品容器吊金具(Φ12支柱用)・トラ...

詳細を確認

型番:

25190
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25190の仕様・寸法情報

種類
固定部品・取付部品
トラスココード
810-5694

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
25190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,299
( 3,629 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タップタッチ用交換部品です。
【商品仕様】
・タップタッチ用部品容器吊金具(Φ12支柱用)
・トラスココード:810-5694
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 タップタッチ用部品 容器吊金具(Φ12支柱用)の型番25190のページです。 型番25190に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 タップタッチ用部品 容器吊金具(Φ12支柱用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 タップタッチ用部品 容器吊金具(Φ12支柱用)
扶桑 スプレーガン用取付金具 固定器Φ10×Φ12
扶桑 タップタッチ用取付金具 固定器Φ8×Φ8
扶桑 タップタッチ用部品 支柱Φ8x100L(平角座金付)
扶桑 スプレーガン部品 Gホルダー(支柱、アームφ10、固定器φ10×12)
扶桑 支柱 PL12X480 (φ12x480mm)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格3,2994,2953,3009817,1762,893
通常出荷日8日目7日目8日目8日目7日目7日目
種類固定部品・取付部品固定部品・取付部品固定部品・取付部品固定部品・取付部品ホルダ固定部品・取付部品
トラスココード810-5694810-5565810-5562810-5692810-5548810-5266

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト