17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

合成皮革手袋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2510-BK-L

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・フィット性に優れ、指先を使う作業にも最適です。
【用途】
・運送、荷役、電気配線工事、建築、土木、日曜大工、ガーデニングなどの作業時。
【材質】
・手のひら部分:ポリウレタン
・手甲部分:ポリエステル

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
ポリウレタン
サイズ
L
革手袋種類
合成皮革
材質2
手甲部:ポリエステル
JANコード
4518406125150
質量(g)
59.000
トラスココード
819-0485
材質1
手のひら部:ポリウレタン
厚さ(mm)
0.6
手のひら周り(cm)
19
ブラック

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト