17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス製ラバーグリップヤットコ

通常単価(税別)
1,9672,399特別価格
税込単価
2,1642,639特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します・ロウ付け作業にも適しています・グリップ部に...

詳細を確認
  • 商品種類
    ヤットコ
  • 材質1
    ステンレス(SUS410)/グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

呼び寸法

RoHS?最小発注数量
標準タイプ(半丸・半丸)
135
4962485095062
65
493-6655
150
10
1個
片丸タイプ(丸・半丸)
135
4962485095079
65
803-6836
150
10
1個
両丸タイプ(丸・丸)
135
4962485095086
65
803-6837
150
10
1個
片丸タイプ(平・丸)
160
4962485095222
93
774-1693
175
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,250
( 2,475 )
1日目
2,399
( 2,639 )
1日目
2,399
( 2,639 )
1日目
1,9671,907
( 2,098 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄い板材の曲げ作業やカシメつぶし作業で使用します
・ロウ付け作業にも適しています
・グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現しています
・くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません
・錆を嫌う作業に最適です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ラバーグリップヤットコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ラバーグリップヤットコ
ステンレス製プライヤーラバーグリップかしめヤットコ
アネックス ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ 両丸タイプ135mm
ステンレス製 精密ヤットコ
ナイロンカバー付ラバーグリップヤットコ
鋳鋼製アンビル TAV-10
メーカーANEXANEXANEXトラスコ中山ANEXトラスコ中山
通常価格1,967-3,6982,950 -1,621 -2,950 -19,593
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目2日目
商品種類ヤットコ--ヤットコヤットコ-
材質1ステンレス(SUS410)/グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂SUS410ステンレス(SUS410)/グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂---
よく一緒に購入される商品

板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト