17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PE取手付瓶広口瓶

通常単価(税別)
3,013
税込単価
3,314
通常出荷日:1日目

【特長】・持ち運びに便利な取手付のボトルです。【用途】・薬品の保管に。

  • 容量範囲 (ml)
    2000~
  • JANコード
    4560277214716
  • トラスココード
    557-6288
  • 質量(g)
    700
  • 材質1
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    取手:ポリプロピレン(PP)
  • 外径(mm)
    217
  • 高さ(mm)
    400
  • 目盛間隔(ml)
    1000
  • 容量(L)
    10
  • 取手
    両手
  • 乳白色

型番:

2508
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2508の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
2000~
JANコード
4560277214716
トラスココード
557-6288
質量(g)
700
材質1
本体:ポリエチレン(PE)
材質2
取手:ポリプロピレン(PP)
外径(mm)
217
高さ(mm)
400
目盛間隔(ml)
1000
容量(L)
10
取手
両手
乳白色

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2508
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,013
( 3,314 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びに便利な取手付のボトルです。
【用途】
・薬品の保管に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PE取手付瓶広口瓶の型番2508のページです。 型番2508に関する仕様情報を記載しております。
PE取手付瓶広口瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE取手付瓶広口瓶
PEボトル 広口瓶 中栓付
PEボトル細口瓶
広口瓶 クイックボトル
フロロバリア遮光広口瓶
クリアー広口ボトル
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格3,01310,818 -13,400 -12,885 -1,110 -211 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
容量範囲(ml)2000~-----
JANコード4560277214716-----
トラスココード557-6288-----
質量(g)700-----
材質1本体:ポリエチレン(PE)-ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)本体:KーRESIN
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト