17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ダンク グリーン M 1P 2504G-M

川西 ダンク グリーン M 1P

通常単価(税別)
278
税込単価
306
通常出荷日:7日目

【特長】・ゴム張りに比べ、格段の柔らかさと強力な滑り止め効果を発揮します。【用途】・倉庫・物流荷役業【...

詳細を確認

    型番:

    2504G-M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    川西 ダンク グリーン M 1P 製品特長・仕様

    2504G-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2504G-M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    278
    ( 306 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ゴム張りに比べ、格段の柔らかさと強力な滑り止め効果を発揮します。
    【用途】
    ・倉庫・物流荷役業
    【商品仕様】
    ・厚み:1.8mm
    ・JANコード:4906554035030
    ・トラスココード:854-8676
    ・質量:95g
    【材質/仕上】
    ・手袋部:綿35%ポリエステル65%
    ・すべり止め部:天然ゴム

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 ダンク グリーン M 1Pの型番2504G-Mのページです。 型番2504G-Mに関する仕様情報を記載しております。
    川西 ダンク グリーン M 1Pのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 ダンク グリーン M 1P
    ダンロップ 天然ゴム中厚手3双組 Mピンク・グリーン
    川西 ラバーマックス ネオ
    ジョブスター(3双組) 181-3P
    アトム ゴムクロ M
    天然ゴム中厚手 ピンク,グリーン(厚み0.35mm)
    メーカー川西工業ダンロップ川西工業東和コーポレーション(ビニスター)アトム(安全・保護用品)ダンロップ
    通常価格2784633101,484506254
    通常出荷日7日目5日目在庫品1日目8日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト