17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ダンク ブラック LL 1P 2503B-LL

川西 ダンク ブラック LL 1P

通常単価(税別)
278
税込単価
306
通常出荷日:7日目

【特長】・ゴム張りに比べ、格段の柔らかさと強力な滑り止め効果を発揮します。【用途】・倉庫・物流荷役業【...

詳細を確認

    型番:

    2503B-LL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    川西 ダンク ブラック LL 1P 製品特長・仕様

    2503B-LLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2503B-LL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    278
    ( 306 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ゴム張りに比べ、格段の柔らかさと強力な滑り止め効果を発揮します。
    【用途】
    ・倉庫・物流荷役業
    【商品仕様】
    ・厚み:1.8mm
    ・JANコード:4906554035009
    ・トラスココード:854-8672
    ・質量:105g
    【材質/仕上】
    ・手袋部:綿35%ポリエステル65%
    ・すべり止め部:天然ゴム

    商品担当おすすめ

    • 天然ゴム手袋 中厚手 #2005 画像

      川西工業

      天然ゴム手袋 中厚手 #2005

      【特長】天然ゴム手袋の中厚手です。内面には植毛を施しておりますので、スムーズに脱ぎはめできます。しなやかな天然ゴム製なので女性の手にもフィットして使いやすいです。くり返しご使用いただいても、塩化ビニール製に比べて固くなりにくく、縮みも少なく、また強度にも優れており丈夫です。使いやすい独自のスベリ止め模様が、食器等を洗う際のスベリ止め効果抜群です。ゴムの臭いが少ないため、快適にご使用いただけます。土中の微生物によ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 ダンク ブラック LL 1Pの型番2503B-LLのページです。 型番2503B-LLに関する仕様情報を記載しております。
    川西 ダンク ブラック LL 1Pのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 ダンク ブラック LL 1P
    川西 ダンク グリーン M 1P
    川西 ラバーマックス ネオ
    ジョブスター(3双組) 181-3P
    作業手袋 ハイグリップ 天然ゴム背抜き 滑り止め付 MHG130 レッド×ブラック
    合成ラテックス(黒)手袋
    メーカー川西工業川西工業川西工業東和コーポレーション(ビニスター)ミドリ安全コクゴ
    通常価格2782783101,484240 -12,472 -
    通常出荷日7日目7日目在庫品1日目8日目1日目〜7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト