17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショーワ プレフラッシュPS-2 2503502

ショーワ プレフラッシュPS-2

通常単価(税別)
15,233
税込単価
16,756
通常出荷日:4日目

【特長】・プレート熱交換器専用洗浄剤です。・プレート熱交換器を分解せずに、取り付けたまま循環洗浄が可能...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • トラスココード
    101-7740
  • 質量(g)
    21500.0
  • 容量(kg)
    20

型番:

2503502
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2503502の仕様・寸法情報

種類
液体
トラスココード
101-7740
質量(g)
21500.0
容量(kg)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2503502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,233
( 16,756 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート熱交換器専用洗浄剤です。
・プレート熱交換器を分解せずに、取り付けたまま循環洗浄が可能です。
・塩酸やフッ化物を使用していないので、構成材料に悪影響を与えません。
・洗浄中の終了目安を「ショウチェッカー」(別売り)によって確認することが可能です。
・酸洗浄後(プレフラッシュPC-1)にアルカリ洗浄(プレフラッシュPS-2)を行うので、系内中和が不要です。
【用途】
・プレート熱交換器に付着したシリカスケールの除去に。
【商品仕様】
・容量(kg):20
・横×縦×高さ(mm):270×270×380
・トラスココード:101-7740
・質量:21.5kg

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショーワ プレフラッシュPS-2の型番2503502のページです。 型番2503502に関する仕様情報を記載しております。
ショーワ プレフラッシュPS-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショーワ プレフラッシュPS-2
ショーワ プレフラッシュPC-1 (2袋入)
ラストオフ サビ取り剤
メタルクリン 1リットル
ラストリムーバーPH-27
スーパーサビノンG 1リットル
メーカーショーワショーワターゲットワイエステック日本メカケミカルワイエステック
通常価格15,23315,1421,693 -7,7029,290 -7,702
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目8日目3日目5日目
種類液体粉末液体液体液体液体
トラスココード101-7740101-7741----
質量(g)21500.010400.0----
容量(kg)2010----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト