17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ショーワ ショウクリーナSS-106 2501603

ショーワ ショウクリーナSS-106

通常単価(税別)
13,619
税込単価
14,981
通常出荷日:4日目

【特長】・藻、スライム、スラッジ除去剤です。・分散力が強く再付着を防止します。【用途】・冷却水、冷温水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 内容量 (L)
    20
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    冷却水/冷温水系の藻、スライム、スラッジ除去剤
  • 無色透明
  • 材質1
    主成分:過酸化水素
  • トラスココード
    857-1509
  • 内容量
    20000.0

型番:

2501603
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2501603の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
内容量(L)
20
その他
オプション
詳細タイプ
冷却水/冷温水系の藻、スライム、スラッジ除去剤
無色透明
材質1
主成分:過酸化水素
トラスココード
857-1509
内容量
20000.0

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2501603

内容量

最小発注数量
20000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,619
( 14,981 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・藻、スライム、スラッジ除去剤です。
・分散力が強く再付着を防止します。
【用途】
・冷却水、冷温水系の藻、スライム、スラッジの除去に。
【商品仕様】
・容量(kg):20
・標準使用濃度:20%
・トラスココード:857-1509
・質量:20kg
【材質/仕上】
・主成分:過酸化水素

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショーワ ショウクリーナSS-106の型番2501603のページです。 型番2501603に関する仕様情報を記載しております。
ショーワ ショウクリーナSS-106のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショーワ ショウクリーナSS-106
ショウクリーナニューSS-2 ポリ缶・バックインボックス
AC100V/52W 冷蔵庫
メディカルフリーザー 内容量(L) 37・38
ジェットファン 140×120×120mm
電気低温器(電子恒温庫)
メーカーショーワショーワエスコ福島工業アズワンケニス
通常価格13,61916,027 -23,600242,00033,00043,650 -
通常出荷日4日目4日目2日目39日目8日目9日目〜
商品タイプその他-冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機-恒温庫
内容量(L)20-45---
その他オプション-----
詳細タイプ冷却水/冷温水系の藻、スライム、スラッジ除去剤-----
無色透明-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト