17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 デニム腕カバー両口ゴム 1双 250

川西 デニム腕カバー両口ゴム 1双

通常単価(税別)
953
税込単価
1,048
通常出荷日:7日目

【特長】・デニム素材の腕カバーです。・破れにくく丈夫で長持ちします。【用途】・農作業・一般作業【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    250
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    250の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    250
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    953
    ( 1,048 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・デニム素材の腕カバーです。
    ・破れにくく丈夫で長持ちします。
    【用途】
    ・農作業・一般作業
    【商品仕様】
    ・全長(mm):380
    ・幅(mm):200
    ・厚み:0.7mm
    ・JANコード:4906554153000
    ・トラスココード:853-7663
    ・質量:123g
    【材質/仕上】
    ・綿

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 デニム腕カバー両口ゴム 1双の型番250のページです。 型番250に関する仕様情報を記載しております。
    川西 デニム腕カバー両口ゴム 1双のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 デニム腕カバー両口ゴム 1双
    川西 ナイロン腕カバー両口ゴム 1双
    川西 綿腕カバー両口ゴム (12双入)
    腕カバー 1双入
    川西 アルミ腕カバータック仕上 1双
    川西 ナイロン透湿防水腕カバー 1双
    メーカー川西工業川西工業川西工業トラスコ中山川西工業川西工業
    通常価格9533182,905336667943
    通常出荷日7日目7日目1日目1日目7日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト