17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS大型 (HG) 機能レール  (片開き80kg・両開き160kgタイプ)
  • OS大型 (HG) 機能レール  (片開き80kg・両開き160kgタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

OS大型 (HG) 機能レール (片開き80kg・両開き160kgタイプ)

販売終了

型番

24L02-AS

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・強度を考えた重量用レールです。
・SGレールに次ぐ強度です。
・強度、耐久性を持たせ、外部に面した場所にも最適です。
・厚みをもたせることで強度をアップしました。
・最大荷重40kgのランナーの走行が可能です。
【用途】
・工場、倉庫、配送センターの軒先、開口部での重量シートの吊り下げ。(雨・風除け、保温、保冷、防塵)
・工場・倉庫・作業場等の高さのある場所や外部に面した場所の間仕切カーテンの吊下げ。(保温、保冷、防風、防虫、防塵、防音、養生)
・緞帳、暗幕、重量カーテンの吊下げ。

ご注意

  • HGの部品とD40ブラケット、ジョイントが使用いただけます。
  • 1つのブラケット間に80kgまで
  • ブラケットは500mmピッチ以内で取付て下さい。
  • HGの部品とD40ブラケット、ジョイントが使用いただけます。 1つのブラケット間に80kgまで ブラケットは500mmピッチ以内で取付て下さい。 

指定中の仕様・寸法情報

種類
関連部品
詳細タイプ
カーブレール
トラスココード
835-3583
JANコード
4909055470805
質量(g)
1080.0
材質1
アルミニウム合金
材質2
表面処理:アルマイト仕上げ
カーブ半径(mm)
510
長さ(mm)
800×800
幅(mm)
40

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト