ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW

ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW 2490130
通常単価(税別)
118,250108,778
税込単価
130,075119,656
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・板部分に再生樹脂を使用した樹脂製ベンチです・木調のカラーが落ち着いた景観を演出します・廉価タ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

2490130
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2490130の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
種類
背付
多色
JANコード
4964079030725
質量(g)
50000
トラスココード
105-9836
材質1
座板表皮/SAS●座板内部/ABS樹脂(再生樹脂100%)●脚/鉄鋳物●座板補強金具/スチール(粉体塗装)
色詳細
座板/木調、脚/グリーン

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
2490130
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
118,250108,778
( 119,656 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板部分に再生樹脂を使用した樹脂製ベンチです
・木調のカラーが落ち着いた景観を演出します
・廉価タイプのリサイクルベンチです
【用途】
・屋外用ベンチ
【商品仕様】
・W1500×D585×H750mm
・ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW
・JANコード:4964079030725
・トラスココード:105-9836
・質量:50kg
【材質/仕上】
・座板表皮/SAS
・座板内部/ABS樹脂(再生樹脂100%)
・脚/鉄鋳物
・座板補強金具/スチール(粉体塗装)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SWの型番2490130のページです。 型番2490130に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW
ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LW
ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LWE
リサイクルベンチRB4N-LC
ミヅシマ エコベンチ
折タタミベンチ
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格118,250166,857172,22261,628137,22036,000 -
通常出荷日8日目18日目18日目19日目4日目8日目
商品タイプワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ
種類背付背付背付背なし背付背なし
多色ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブルー系
JANコード49640790307254964079031371496407903138849640790340514964079005099-
質量(g)5000049900519004000021000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト