ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミテック F936 (フッ素グリース)  248570
  • スミテック F936 (フッ素グリース)

スミテック F936 (フッ素グリース)

通常単価(税別)
103,06396,992
税込単価
113,369106,691
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

優れた化学的安定性が広温度範囲で安定した長期潤滑を実現。【特長】・フッ素オイル(PFAE)ベースで酸化...

詳細を確認
  • 種類
    容器入り
  • JANコード
    4906725248511
  • トラスココード
    136-0753
  • 質量(g)
    1000.0
  • 容量 (kg)
    1

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

248570
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

248570の仕様・寸法情報

種類
容器入り
JANコード
4906725248511
トラスココード
136-0753
質量(g)
1000.0
容量(kg)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
248570
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,06396,992
( 106,691 )
4日目

詳細情報

基本情報

優れた化学的安定性が広温度範囲で安定した長期潤滑を実現。
【特長】
・フッ素オイル(PFAE)ベースで酸化劣化や蒸発が少なく、安定した性能を長期に亘り発揮
・増ちょう剤のPTFE等の固体潤滑剤とフッ素オイルが優れた耐荷重性を発揮
・温度変化による影響も少なく低温から高温まで使用可能
・ベースオイルの蒸気圧も低いので真空下やクリーンルームでの使用にも最適
・薬品や溶剤等がかかる特殊環境下、プラスチック・ゴム潤滑にも使用可能
【用途】
・鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所に

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スミテック F936 (フッ素グリース) の型番248570のページです。 型番248570に関する仕様情報を記載しております。
スミテック F936 (フッ素グリース) のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミテック F936 (フッ素グリース)
スミテック F950 (フッ素グリース)
スミテック F943 (フッ素グリース)
スミテック370 (合成油系・消音タイプ)
スミテック201 (合成油系・消音タイプ)
スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格103,063118,86394,70012,88427,56813,305
通常出荷日4日目4日目4日目6日目4日目6日目
種類容器入り容器入り容器入り
JANコード490672524851149067252491294906725248412490672524771249067252457494906725247613
トラスココード136-0753136-0769136-0755868-2308868-2302868-2307
質量(g)1000.01000.01000.01000.02500.01000.0
容量(kg)11112.51
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト