17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ニトリルマックス ロング

通常単価(税別)
366
税込単価
403
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・耐油性と突き刺し・引き裂きに優れたニトリルゴムの作業用手袋です。・水作業や油作業にも効果的な...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • ブルー
  • 全長(cm)
    30
  • 厚み (mm)
    0.9
  • 材質(表)
    ニトリルゴム(NBR)
  • 材質(裏)
    綿
  • 内容量
    1双

型番:

2464-LL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2464-LLの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
サイズ
LL
ブルー
JANコード
4906554022245
トラスココード
854-8904
手のひら周り(cm)
24
全長(cm)
30
中指長さ(cm)
8
質量(g)
120
厚み(mm)
0.9
材質(表)
ニトリルゴム(NBR)
材質(裏)
綿
内容量
1双
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
2464-LL

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
LL
4906554022245
854-8904
24
8
120
1双
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
366
( 403 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性と突き刺し・引き裂きに優れたニトリルゴムの作業用手袋です。
・水作業や油作業にも効果的な特殊すべり止め加工を施しています。
・ニトリルマックスのロングタイプです。
【用途】
・水産・漁業・機械工業・自動車関連業・土木・建築業・石油・化学工業

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

川西 ニトリルマックス ロングの型番2464-LLのページです。 型番2464-LLに関する仕様情報を記載しております。
川西 ニトリルマックス ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
川西 ニトリルマックス ロング
ニトリルマックス #2462
ケミショック
ニトリルゴム手袋 ケミシールド中厚手
ニトリルグローブ クイックフィット 粉無
ニトリル使いきり手袋(100枚入)
メーカー川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業川西工業
通常価格366300477535 -3,0191,660
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜5日目
使用用途作業用作業用耐油・耐溶剤作業用-使い捨て
ブルーブルーグリーングリーンブルー-
全長(cm)30262731.52424
厚み(mm)0.91.0----
材質(表)ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴム---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト