17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)
  • スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

通常単価(税別)
13,443101,651特別価格
税込単価
14,787111,816特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)、 有機モリブデン化合物配合、 PAO(ポリアルファ...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 容量(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

容量

(kg)

最小発注数量
淡黄
4906725246111
868-2303
1205.0
合成油、リチウム石鹸、有機モリブデン、ポリテトラフルオロエチレン、MCA
1
1個
-
4906725246128
134-4309
16000.0
-
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,443
( 14,787 )
4日目
101,65195,663
( 105,229 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE、MCA(有機系白色固体潤滑剤)、 有機モリブデン化合物配合、 PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした淡黄色の耐荷重リチウムグリースです。
【用途】
・プラスチック対金属の部材などに。
【材質】
・合成油、リチウム石鹸、有機モリブデン、ポリテトラフルオロエチレン、MCA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)
スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)
スミテック331 (合成油系・潤滑性重視型)
スミテック308 (合成油系・消音タイプ)
スミテック201 (合成油系・消音タイプ)
スミテック370 (合成油系・消音タイプ)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格13,443-13,3056,372 -15,689 -27,56812,884
通常出荷日4日目6日目1日目〜4日目〜4日目6日目
種類
耐水性××-×××
耐熱性×××××
耐食性××-×××
耐アルカリ性××-×××
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト