17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT R-111 3kg 24110030

TILEMENT R-111 3kg

通常単価(税別)
5,420
税込単価
5,962
通常出荷日:5日目

【特長】・化粧合板、石こうボード、化粧ケイカル板、硬質プラスチウックをモルタル、ボード類、木質系下地へ...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他接着剤
  • その他
  • トラスココード
    132-7411
  • 容量
    3kg
  • JANコード
    4545384241107
  • 色詳細
    黄色
  • 商品種類詳細
    床仕上げ材用接着剤
  • 材質(主成分)
    合成ゴム系溶剤形

型番:

24110030
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

24110030の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
その他
トラスココード
132-7411
容量
3kg
JANコード
4545384241107
色詳細
黄色
商品種類詳細
床仕上げ材用接着剤
材質(主成分)
合成ゴム系溶剤形

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
24110030
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,420
( 5,962 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化粧合板、石こうボード、化粧ケイカル板、硬質プラスチウックをモルタル、ボード類、木質系下地へ接着施工するのに適しています。
・コルクタイルの施工にも適しています。
・速乾形にもかかわらず張付け可能時間の長い接着剤です。
・JIS A 5536 F☆☆☆☆です。
・JAIA 4VOC基準適合です。
【用途】
・【適用箇所】屋内の床面及び壁面
【商品仕様】
・容量(kg):3
・外観:黄色粘稠液
・JANコード:4545384241107
・トラスココード:132-7411
・質量:3kg
【材質/仕上】
・合成ゴム系溶剤形
【セット内容/付属品】
・竹ブラシ6本/ケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT R-111 3kgの型番24110030のページです。 型番24110030に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT R-111 3kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT R-111 3kg
TILEMENT R-100 1kg
接着剤 EM-100 3kg
CH18 3kg 接着剤
TILEMENT タイル用接着剤 プレモルK-3 25kg
セメダイン 木工用605 3kg AE-195
メーカータイルメントタイルメントタイルメントコニシタイルメントセメダイン
通常価格5,4202,2152,252 -2,0193,1652,302
通常出荷日5日目4日目4日目1日目5日目4日目
商品種類その他接着剤その他接着剤-その他接着剤--
その他その他--
トラスココード132-7411132-5885----
容量3kg1kg3kg---
JANコード45453842411074545384240001----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト