17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ミヅシマ エコベンチ

ミヅシマ エコベンチ 241-038
  • ミヅシマ エコベンチ
通常単価(税別)
137,220特別価格
税込単価
150,942特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・再生樹脂を使用、取り扱い容易なベンチです。・背付です【用途】・学校・公園・店舗等の周辺

詳細を確認
  • お客様組立製品
  • お客様組立製品
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
詳細を確認

型番:

241-038
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

241-038の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワークベンチ
種類
背付
ブラウン系
JANコード
4964079005099
質量(g)
21000
トラスココード
107-7230
材質1
本体:再生ポリプロピレン・再生ポリスチレン
奥行(mm)
610
色詳細
ブラウン
幅(mm)
1600
高さ(mm)
750
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
241-038
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,220120,122
( 132,134 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生樹脂を使用、取り扱い容易なベンチです。
・背付です
【用途】
・学校
・公園
・店舗等の周辺

ご注意

  • お客様組立製品
  • お客様組立製品
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ エコベンチの型番241-038のページです。 型番241-038に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ エコベンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ エコベンチ
リサイクルベンチRB4N-LC
ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LW
ミヅシマ リサイクルベンチRB6-LWE
ミヅシマ リサイクルベンチRB5-SW
折タタミベンチ
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格137,22061,628166,857172,222118,25036,000 -
通常出荷日4日目19日目18日目18日目8日目8日目
商品タイプワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ
種類背付背なし背付背付背付背なし
ブラウン系ブラウン系ブラウン系ブラウン系多色ブルー系
JANコード49640790050994964079034051496407903137149640790313884964079030725-
質量(g)2100040000499005190050000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト