ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック雪落とし 頭

通常単価(税別)
2,693
税込単価
2,962
通常出荷日:2日目

【特長】・プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます・カーポートの雪落としにも最適です

  • 商品タイプ
    除雪対策用品
  • 種類
    雪落とし
  • イエロー
  • その他
    オプション
  • 全長(mm)
    150
  • 幅(mm)
    500
  • JANコード
    4994898240319
  • 質量(g)
    340.000
  • トラスココード
    819-0940
  • 材質1
    プラスチック
  • 適合機種
    20402、20404、20406

ご注意

  • アルミ伸縮ポールは別売です。

型番:

24031
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

24031の仕様・寸法情報

商品タイプ
除雪対策用品
種類
雪落とし
イエロー
その他
オプション
全長(mm)
150
幅(mm)
500
JANコード
4994898240319
質量(g)
340.000
トラスココード
819-0940
材質1
プラスチック
適合機種
20402、20404、20406
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
24031
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,693
( 2,962 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます
・カーポートの雪落としにも最適です

ご注意

  • アルミ伸縮ポールは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック雪落とし 頭の型番24031のページです。 型番24031に関する仕様情報を記載しております。
プラスチック雪落とし 頭のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック雪落とし 頭
屋根・ひさし雪落とし頭
ワイヤー雪カット 頭
浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭
浅野木工所 角度付ポール (カーブ)
雪キレルンデス 頭
メーカー浅野木工所浅野木工所浅野木工所浅野木工所浅野木工所浅野木工所
通常価格2,6933,6244,3484,1392,8783,582 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品
種類雪落とし雪落とし雪落とし雪落としその他雪かき
イエローグリーン-イエロー-その他
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
全長(mm)150---1600-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト