17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローテンプグリース (低温用グリース) 240275
  • ローテンプグリース (低温用グリース)

ローテンプグリース (低温用グリース)

通常単価(税別)
27,443
税込単価
30,187
通常出荷日:4日目

【特長】・カルシウム複合石けんグリースです。・優れた低温起動性と耐水性、防錆性を発揮します。【用途】・...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
  • 耐寒性
  • JANコード
    4906725240263
  • トラスココード
    135-9239
  • 質量(g)
    16000.0
  • 容量 (kg)
    16

型番:

240275
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

240275の仕様・寸法情報

種類
耐水性
耐寒性
JANコード
4906725240263
トラスココード
135-9239
質量(g)
16000.0
容量(kg)
16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
240275
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,443
( 30,187 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カルシウム複合石けんグリースです。
・優れた低温起動性と耐水性、防錆性を発揮します。
【用途】
・低温下の軸受、摺動部に。
・冷凍室内の荷役設備機械の軸受、摺動部に。
・寒冷地向け各種機械、装置の軸受、摺動部に。
・低温下のロボットの歯車、軸受、摺動部に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローテンプグリース (低温用グリース)の型番240275のページです。 型番240275に関する仕様情報を記載しております。
ローテンプグリース (低温用グリース)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローテンプグリース (低温用グリース)
スミコーマルチグリスEX
モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg
一般用リチウムグリース スミグリスBG カートリッジ
焼結含油軸受用潤滑剤(液状グリース 低温用)ISOFLEX-PDB-38
モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤クリューバー(NOKクリューバー)住鉱潤滑剤
通常価格27,4431,2551,954 -599 -33,309 -9,976 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目9日目2日目〜
種類ジャバラジャバラジャバラ
耐水性×
耐寒性××--
JANコード49067252402634906725201714----
トラスココード135-9239546-8993----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト