17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤー雪カット 頭

通常単価(税別)
4,348
税込単価
4,783
通常出荷日:1日目

【特長】・鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます・やわらかい雪用です

型番:

24023
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

24023の仕様・寸法情報

商品タイプ
除雪対策用品
種類
雪落とし
その他
オプション
幅(mm)
410
JANコード
4994898240234
質量(g)
500.000
トラスココード
819-0938
材質1
鋼材

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
24023
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,348
( 4,783 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます
・やわらかい雪用です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤー雪カット 頭の型番24023のページです。 型番24023に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤー雪カット 頭のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤー雪カット 頭
プラスチック雪落とし 頭
屋根・ひさし雪落とし頭
浅野木工所 ビニールハウスキーパー 頭
浅野木工所 角度付ポール (カーブ)
スリーV 頭雪カット
メーカー浅野木工所浅野木工所浅野木工所浅野木工所浅野木工所浅野木工所
通常価格4,3482,6933,6244,1392,8783,840 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目4日目1日目〜
商品タイプ除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品除雪対策用品
種類雪落とし雪落とし雪落とし雪落としその他雪かき
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
幅(mm)410500320500-200
JANコード49948982402344994898240319499489824025849948982403334994898204083-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除雪ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト