17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパー工業 ローリタンク 600L 24015

スーパー工業 ローリタンク 600L

通常単価(税別)
48,102
税込単価
52,912
通常出荷日:4日目

【用途】・水タンクご要望に合わせてお選び下さい。【商品仕様】・ローリタンク600L・トラスココード:1...

詳細を確認

型番:

24015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

24015の仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
材質(本体)
ポリエチレン
容量
600L
トラスココード
105-7468
質量(g)
20000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
24015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,102
( 52,912 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水タンクご要望に合わせてお選び下さい。
【商品仕様】
・ローリタンク600L
・トラスココード:105-7468
・質量:20kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパー工業 ローリタンク 600Lの型番24015のページです。 型番24015に関する仕様情報を記載しております。
スーパー工業 ローリタンク 600Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパー工業 ローリタンク 600L
スーパー工業 ローリタンク 200L
スーパー工業 ローリタンク 100L
スーパー工業 ローリタンク 300L
スーパー工業 ローリタンク 500L
スーパー工業 ローリタンク 2000L
メーカースーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格48,10224,79618,76031,64141,263273,188
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプタンクタンクタンクタンクタンクタンク
材質(本体)ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
容量600L200L100L300L500L2000L
トラスココード105-7468105-7477105-7470105-7474105-7476105-7471
質量(g)2000080005000110001600050000

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト