17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TILEMENT R-100 1kg 24010010

TILEMENT R-100 1kg

通常単価(税別)
2,215
税込単価
2,437
通常出荷日:4日目

【特長】・化粧合板、石こうボード、化粧ケイカル板、硬質プラスチウックをモルタル、ボード類、木質系下地へ...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他接着剤
  • その他
  • トラスココード
    132-5885
  • 容量
    1kg
  • JANコード
    4545384240001
  • 色詳細
    黄色
  • 商品種類詳細
    化粧板用接着剤
  • 材質(主成分)
    合成ゴム系溶剤形

型番:

24010010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

24010010の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
その他
トラスココード
132-5885
容量
1kg
JANコード
4545384240001
色詳細
黄色
商品種類詳細
化粧板用接着剤
材質(主成分)
合成ゴム系溶剤形

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
24010010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,215
( 2,437 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・化粧合板、石こうボード、化粧ケイカル板、硬質プラスチウックをモルタル、ボード類、木質系下地へ接着施工するのに適しています。
・速乾形です。
・JIS A 5538 F☆☆☆☆です。
・JAIA 4VOC基準適合です。
【用途】
・【適用箇所】屋内の壁面
【商品仕様】
・容量(kg):1
・外観:黄色粘稠液
・JANコード:4545384240001
・トラスココード:132-5885
・質量:1kg
【材質/仕上】
・合成ゴム系溶剤形
【セット内容/付属品】
・竹ブラシ5本/ケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TILEMENT R-100 1kgの型番24010010のページです。 型番24010010に関する仕様情報を記載しております。
TILEMENT R-100 1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TILEMENT R-100 1kg
TILEMENT PS-100 1kg アルミ袋
TILEMENT R-111 3kg
ハイスーパー R-100
接着剤 EM-100 3kg
CH18 1kg 接着剤
メーカータイルメントタイルメントタイルメントタイルメントタイルメントコニシ
通常価格2,2152,3475,4202,438 -2,252 -1,106
通常出荷日4日目5日目5日目5日目4日目1日目
商品種類その他接着剤接着剤1液タイプその他接着剤その他接着剤-その他接着剤
その他その他その他その他
トラスココード132-5885132-5905132-7411---
容量1kg1kg3kg-3kg-
JANコード454538424000145453842483044545384241107---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト