17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

川西 ナイロン足カバー 1足 240

川西 ナイロン足カバー 1足

通常単価(税別)
765
税込単価
842
通常出荷日:7日目

【特長】・ナイロン素材の足カバーです。【用途】・農作業・一般作業【商品仕様】・全長(mm):380・幅...

詳細を確認

    型番:

    240
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    240の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    240
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    765
    ( 842 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ナイロン素材の足カバーです。
    【用途】
    ・農作業・一般作業
    【商品仕様】
    ・全長(mm):380
    ・幅(mm):220
    ・厚み:0.1mm
    ・JANコード:4906554672013
    ・トラスココード:853-7662
    ・質量:32g
    【材質/仕上】
    ・ナイロンタフタ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    川西 ナイロン足カバー 1足の型番240のページです。 型番240に関する仕様情報を記載しております。
    川西 ナイロン足カバー 1足のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    川西 ナイロン足カバー 1足
    UCD 靴カバーPVC (20足入)
    日本マルセル スベラネットLサイズ (72足入)
    ディスポシューズカバー 1箱(50枚)
    ディスポ靴カバー 1パック(50枚)
    ディスポ靴カバー 徳用タイプ 1箱(100枚)
    メーカー川西工業宇都宮製作日本マルセルアズワンアズワンアズワン
    通常価格7652,71911,8768,0319,30012,376
    通常出荷日7日目4日目4日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シューズカバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト