ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド) 239741

スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)

通常単価(税別)
26,744
税込単価
29,418
通常出荷日:4日目

プラスチック部品のきしみ止めなどに塗布が簡単な薄膜潤滑剤。【特長】・フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈し...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
    ×
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
  • 使​用​温​度​範​囲 (℃)
    -40~180
  • JANコード
    4906725239717
  • トラスココード
    136-0748
  • 容量 (kg)
    1
  • 仕様1
    有効成分濃度:20%

ご注意

  • 本製品の溶剤は非常に蒸発しやすく、容器のフタを開けているだけでも蒸発します。
  • 有効成分が沈降しやすいので使用前によく振ってください。
  • フッ素グリースは安定した構造のため、他の合成油や鉱物油との相溶性がありません。防錆剤や古いグリースなどが残っている箇所に塗布すると本製品がなじまず、焼付きの原因となります。
  • フッ素グリースは汎用グリースと比較して毒性が低く、不燃性ですが260℃以上の環境では原料が熱分解して有害なフッ素ガスが発生します。使用温度範囲を超えた使用は避けてください。

型番:

239741
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

塗布時の注意

塗布後10~15分程度で溶剤が蒸発し、グリースのみが残ります。

  • 作業環境の温度により蒸発に必要な時間は変化します。温度が低い場合は長く、温度が高い場合は短くなります。
  • 塗布の仕方によっても蒸発の時間は多少変化します。

239741の仕様・寸法情報

種類
耐水性
×
耐熱性
×
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
使​用​温​度​範​囲(℃)
-40~180
JANコード
4906725239717
トラスココード
136-0748
容量(kg)
1
仕様1
有効成分濃度:20%
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
239741
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,744
( 29,418 )
4日目

詳細情報

基本情報

プラスチック部品のきしみ止めなどに塗布が簡単な薄膜潤滑剤。
【特長】
・フッ素グリースをフッ素溶剤で希釈した不燃性の潤滑剤。
・摩擦面に塗布後、溶剤が蒸発して薄く均一な半乾燥潤滑被膜を形成(塗布した瞬間から溶剤の蒸発が始まります)。
・細部への浸透性に優れ、小型部品の浸透塗布も可能。
・化学的安定性に優れプラスチックやゴム部品にも適用可能で長寿命。
【用途】
・電子機器、OA機器、家電製品、自動車内装部品などの機構摺動部やギヤの潤滑
・部品勘合部のきしみ音防止

ご注意

  • 本製品の溶剤は非常に蒸発しやすく、容器のフタを開けているだけでも蒸発します。
  • 有効成分が沈降しやすいので使用前によく振ってください。
  • フッ素グリースは安定した構造のため、他の合成油や鉱物油との相溶性がありません。防錆剤や古いグリースなどが残っている箇所に塗布すると本製品がなじまず、焼付きの原因となります。
  • フッ素グリースは汎用グリースと比較して毒性が低く、不燃性ですが260℃以上の環境では原料が熱分解して有害なフッ素ガスが発生します。使用温度範囲を超えた使用は避けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)の型番239741のページです。 型番239741に関する仕様情報を記載しております。
スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミテックリキッド H20 (フッ素グリースリキッド)
スミテックリキッド H15 (フッ素グリースリキッド)
住鉱 “スミテックリキッドH5”
スミテック F950 (フッ素グリース)
スミテック F936 (フッ素グリース)
スミテック F943 (フッ素グリース)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格26,74426,51735,023118,86397,00089,129
通常出荷日4日目4日目2日目4日目4日目4日目
種類容器入り容器入り容器入り容器入り
耐水性×-×---
耐熱性×-×--
耐食性×-×---
耐アルカリ性×-×---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト