ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 商品タイプ

  • 刃幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カワラベガ

カワラベガ 2397
  • カワラベガ
通常単価(税別)
6,3555,567
税込単価
6,9916,124
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】・あらゆるカワラの切断に対応しています。【用途】・石州瓦、水上瓦、三州瓦、アワジ瓦、安田瓦等の...

詳細を確認

型番:

2397
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2397の仕様・寸法情報

外径(mm)
110
刃厚(mm)
5
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
5
JANコード
4957468023972
トラスココード
852-3930
最高使用回転数(rpm)
14500
材質1
工具鋼
材質2
ダイヤ砥粒
重量(g)
100
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
2397

外径

(mm)

刃厚

(mm)

商品タイプ

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

重量

(g)

最小発注数量
110
5
本体
5
4957468023972
852-3930
14500
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3555,567
( 6,124 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆるカワラの切断に対応しています。
【用途】
・石州瓦、水上瓦、三州瓦、アワジ瓦、安田瓦等の切断

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カワラベガの型番2397のページです。 型番2397に関する仕様情報を記載しております。
カワラベガのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カワラベガ
ブレイズブレード
溝切りカッター
KIRIEMON
ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)レッド ウェーブタイプ
ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)ブルー セグメントタイプ
メーカー呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所呉英製作所
通常価格6,35543,706 -13,3247,202 -5,835 -5,835 -
通常出荷日9日目8日目9日目7日目〜1日目〜1日目〜
内径(mm)2030.520---
材質1工具鋼工具鋼工具鋼工具鋼台金:工具鋼(SK材)台金:工具鋼(SK材)
材質2ダイヤ砥粒ダイヤ砥粒ダイヤ砥粒ダイヤ砥粒チップ:ダイヤ砥粒チップ:ダイヤ砥粒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト